Cuerpo de chapa, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de un labio, para aplicaciones a baja temperatura
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- US206G2T04
- PFL206
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Altura del alojamiento | 9 mm |
A1 - Altura de la base / altura de la brida | 5 mm |
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje | 24,5 mm |
B - Ancho anillo interior | 30 mm |
d - Diámetro eje | 30 mm |
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento | 2,5 mm |
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto | 112,7 mm |
J - Distancia entre los agujeros de fijación | 90,5 mm |
L - Largo / diámetro del alojamiento | 84 mm |
N - Dimension agujero de fijación | 10,5 mm |
S - Distancia cara al centro del rodamiento | 8 mm |
PRESTACIONES | |
---|---|
C - Capacidad de carga dinámica | 19,5 kN |
C0 - Capacidad de carga estática | 11,2 kN |
Temperatura min de funcionamiento | -40 °C |
Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 0,43 kg |
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 5,5 N-m |