• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

USPH209-26NT04 - SNR

USPH209-26NT04

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de un labio, para aplicaciones de baja temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento70 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento36 mm
B - Ancho anillo interior41,2 mm
d - Diámetro eje41,275 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento105 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento20 mm
H2 - Altura del alojamiento157 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación146 mm
L - Largo del alojamiento190 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento62 mm
N - Dimension agujero de fijación17 mm
N1 - Largo del agujero de montaje25 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento10,2 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica31,85 kN
C0 - Capacidad de carga estática20,8 kN
Temperatura min de funcionamiento-40 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso3,15 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación8 N-m