Rodamiento de agujas, axiales de agujas, anillo interior
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | NTN |
d - Diámetro interior arandela AI - WS | 90 mm |
d1 - Diámetro exterior arandela de apoyo AI - WS | 120 mm |
B - Espesor anillo | 6,5 mm |
rs - Radio mínimo de conexión | 1 mm |
Peso arandela de apoyo WS | 0,25 kg |
PRESTACIONES | |
---|---|
Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |