Soporte para dos rodamientos, fabricación en fundición, para lubricación con grasa
Cuerpo de soporte para rodamientos múltiples, permitiendo diferentes combinaciones de los mismos.
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
d - Diámetro interior | 30 mm |
d1 - Diámetro eje entre rodamientos | 40 mm |
a - Longitud alojamiento | 235 mm |
b - Ancho base del alojamiento | 170 mm |
c - Altura base del alojamiento | 16 mm |
h - Altura del centro del rodamiento | 50 mm |
h1 - Altura del alojamiento | 100 mm |
m - Distancia agujero de fijación (longitud) | 150 mm |
n - Distancia agujero de fijación (ancho) | 130 mm |
N - Diámetro agujero de fijación | 15 mm |
B - Distancia agujero de fijación - eje | 53 mm |
W - Distancia rodamiento | 173 mm |
W1 - Longitud del centro del eje | 140 mm |
W2 - Diámetro extremo eje derecho | 57 mm |
A1 | 30 mm |
A2 | 20 mm |
A3 - Anchura de la base ZLG | 40 mm |
D - Diámetro exterior rodamiento | 72 mm |
Peso | 8 kg |
Material del alojamiento | grey cast |
Cantidad inicial de grasa por lado | 46 cm³ |
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN | |
---|---|
O-ring (opcional) | 72x4 |
EMPULGUERAS | |
---|---|
G - Bulones de fijación | M12 |
Par recomendado para los bulones de fijación | 65 N-m |
Tornillos de tapa | M6x20 |
Par recomendado para los tornillos de tapa | 7 N-m |