• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Soportes con doble apoyo ZLG (DLG)

ZLG 309 AC - SNR

ZLG 309 AC

Soporte para dos rodamientos, fabricación en fundición, para lubricación con grasa

Cuerpo de soporte para rodamientos múltiples, permitiendo diferentes combinaciones de los mismos.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • 6309C3
  • NJ 309 EG15 C3
  • V-45S
  • Fl 10

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior45 mm
d1 - Diámetro eje entre rodamientos55 mm
a - Longitud alojamiento370 mm
b - Ancho base del alojamiento210 mm
c - Altura base del alojamiento20 mm
h - Altura del centro del rodamiento70 mm
h1 - Altura del alojamiento139 mm
m - Distancia agujero de fijación (longitud)250 mm
n - Distancia agujero de fijación (ancho)170 mm
N - Diámetro agujero de fijación15 mm
B - Distancia agujero de fijación - eje72,5 mm
W - Distancia rodamiento282,5 mm
W1 - Longitud del centro del eje236,5 mm
W2 - Diámetro extremo eje derecho78,5 mm
A136 mm
A226 mm
A3 - Anchura de la base ZLG45 mm
D - Diámetro exterior rodamiento100 mm
Peso16 kg
Material del alojamientogrey cast
Cantidad inicial de grasa por lado133 cm³
undefined
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN
O-ring (opcional)100x4
EMPULGUERAS
G - Bulones de fijaciónM12
Par recomendado para los bulones de fijación65 N-m
Tornillos de tapaM6x25
Par recomendado para los tornillos de tapa7 N-m