Soporte para dos rodamientos, fabricación en fundición, para lubricación con grasa
Cuerpo de soporte para rodamientos múltiples, permitiendo diferentes combinaciones de los mismos.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- 6310C3
- NJ 310 EG15 C3
- V-50S
- Fl 11
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| d - Diámetro interior | 50 mm |
| d1 - Diámetro eje entre rodamientos | 60 mm |
| a - Longitud alojamiento | 405 mm |
| b - Ancho base del alojamiento | 210 mm |
| c - Altura base del alojamiento | 20 mm |
| h - Altura del centro del rodamiento | 70 mm |
| h1 - Altura del alojamiento | 142 mm |
| m - Distancia agujero de fijación (longitud) | 275 mm |
| n - Distancia agujero de fijación (ancho) | 170 mm |
| N - Diámetro agujero de fijación | 15 mm |
| B - Distancia agujero de fijación - eje | 77,5 mm |
| W - Distancia rodamiento | 316,5 mm |
| W1 - Longitud del centro del eje | 266,5 mm |
| W2 - Diámetro extremo eje derecho | 81 mm |
| A1 | 40 mm |
| A2 | 30 mm |
| A3 - Anchura de la base ZLG | 45 mm |
| D - Diámetro exterior rodamiento | 110 mm |
| Peso | 19 kg |
| Material del alojamiento | grey cast |
| Cantidad inicial de grasa por lado | 168 cm³ |
| COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN | |
|---|---|
| O-ring (opcional) | 110x4 |
| EMPULGUERAS | |
|---|---|
| G - Bulones de fijación | M12 |
| Par recomendado para los bulones de fijación | 65 N-m |
| Tornillos de tapa | M6x25 |
| Par recomendado para los tornillos de tapa | 7 N-m |