Soporte para dos rodamientos, fabricación en fundición, para lubricación con grasa
Cuerpo de soporte para rodamientos múltiples, permitiendo diferentes combinaciones de los mismos.
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
d - Diámetro interior | 55 mm |
d1 - Diámetro eje entre rodamientos | 65 mm |
d3 - Diámetro exterior del manguito | 65 mm |
a - Longitud alojamiento | 433 mm |
b - Ancho base del alojamiento | 270 mm |
c - Altura base del alojamiento | 23 mm |
h - Altura del centro del rodamiento | 80 mm |
h1 - Altura del alojamiento | 158 mm |
m - Distancia agujero de fijación (longitud) | 300 mm |
n - Distancia agujero de fijación (ancho) | 210 mm |
N - Diámetro agujero de fijación | 20 mm |
B - Distancia agujero de fijación - eje | 79 mm |
W - Distancia rodamiento | 338,5 mm |
W1 - Longitud del centro del eje | 289,5 mm |
W2 - Diámetro extremo eje derecho | 84 mm |
A1 | 40 mm |
A2 | 30 mm |
A3 - Anchura de la base ZLG | 60 mm |
D - Diámetro exterior rodamiento | 120 mm |
Peso | 25 kg |
Material del alojamiento | grey cast |
Cantidad inicial de grasa por lado | 224 cm³ |
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN | |
---|---|
O-ring (opcional) | 120x4 |
EMPULGUERAS | |
---|---|
G - Bulones de fijación | M16 |
Par recomendado para los bulones de fijación | 150 N-m |
Tornillos de tapa | M6x25 |
Par recomendado para los tornillos de tapa | 7 N-m |