Soporte para dos rodamientos, fabricación en fundición, para lubricación con grasa
Cuerpo de soporte para rodamientos múltiples, permitiendo diferentes combinaciones de los mismos.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- 6313C3
- NU 313 EG15 C3
- V-75S
- Fl 17
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
d - Diámetro interior | 65 mm |
d1 - Diámetro eje entre rodamientos | 75 mm |
d3 - Diámetro exterior del manguito | 75 mm |
a - Longitud alojamiento | 503 mm |
b - Ancho base del alojamiento | 290 mm |
c - Altura base del alojamiento | 25 mm |
h - Altura del centro del rodamiento | 95 mm |
h1 - Altura del alojamiento | 187 mm |
m - Distancia agujero de fijación (longitud) | 360 mm |
n - Distancia agujero de fijación (ancho) | 230 mm |
N - Diámetro agujero de fijación | 20 mm |
B - Distancia agujero de fijación - eje | 87 mm |
W - Distancia rodamiento | 404,5 mm |
W1 - Longitud del centro del eje | 350,5 mm |
W2 - Diámetro extremo eje derecho | 91,5 mm |
A1 | 45 mm |
A2 | 35 mm |
A3 - Anchura de la base ZLG | 60 mm |
D - Diámetro exterior rodamiento | 140 mm |
Peso | 33 kg |
Material del alojamiento | grey cast |
Cantidad inicial de grasa por lado | 333 cm³ |
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN | |
---|---|
O-ring (opcional) | 140x7 |
EMPULGUERAS | |
---|---|
G - Bulones de fijación | M16 |
Par recomendado para los bulones de fijación | 150 N-m |
Tornillos de tapa | M8x25 |
Par recomendado para los tornillos de tapa | 17 N-m |