Soporte para dos rodamientos, fabricación en fundición, para lubricación con grasa
Cuerpo de soporte para rodamientos múltiples, permitiendo diferentes combinaciones de los mismos.
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
| d - Diámetro interior | 70 mm |
| d1 - Diámetro eje entre rodamientos | 80 mm |
| a - Longitud alojamiento | 534 mm |
| b - Ancho base del alojamiento | 290 mm |
| c - Altura base del alojamiento | 25 mm |
| h - Altura del centro del rodamiento | 95 mm |
| h1 - Altura del alojamiento | 190 mm |
| m - Distancia agujero de fijación (longitud) | 380 mm |
| n - Distancia agujero de fijación (ancho) | 230 mm |
| N - Diámetro agujero de fijación | 20 mm |
| B - Distancia agujero de fijación - eje | 92,5 mm |
| W - Distancia rodamiento | 421 mm |
| W1 - Longitud del centro del eje | 364 mm |
| W2 - Diámetro extremo eje derecho | 99 mm |
| A1 | 45 mm |
| A2 | 35 mm |
| A3 - Anchura de la base ZLG | 60 mm |
| D - Diámetro exterior rodamiento | 150 mm |
| Peso | 37 kg |
| Material del alojamiento | grey cast |
| Cantidad inicial de grasa por lado | 411 cm³ |
| COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN | |
|---|---|
| O-ring (opcional) | 150x7 |
| EMPULGUERAS | |
|---|---|
| G - Bulones de fijación | M16 |
| Par recomendado para los bulones de fijación | 150 N-m |
| Tornillos de tapa | M8x25 |
| Par recomendado para los tornillos de tapa | 17 N-m |