• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Soportes con doble apoyo ZLG (DLG)

ZLG.314.AC - SNR

ZLG.314.AC

Soporte para dos rodamientos, fabricación en fundición, para lubricación con grasa

Cuerpo de soporte para rodamientos múltiples, permitiendo diferentes combinaciones de los mismos.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • 6314C3
  • NJ 314 EG15 C3
  • V-70S
  • Fl 16

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior70 mm
d1 - Diámetro eje entre rodamientos80 mm
a - Longitud alojamiento534 mm
b - Ancho base del alojamiento290 mm
c - Altura base del alojamiento25 mm
h - Altura del centro del rodamiento95 mm
h1 - Altura del alojamiento190 mm
m - Distancia agujero de fijación (longitud)380 mm
n - Distancia agujero de fijación (ancho)230 mm
N - Diámetro agujero de fijación20 mm
B - Distancia agujero de fijación - eje92,5 mm
W - Distancia rodamiento423,5 mm
W1 - Longitud del centro del eje365 mm
W2 - Diámetro extremo eje derecho99 mm
A145 mm
A235 mm
A3 - Anchura de la base ZLG60 mm
D - Diámetro exterior rodamiento150 mm
Peso37 kg
Material del alojamientogrey cast
Cantidad inicial de grasa por lado411 cm³
undefined
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN
O-ring (opcional)150x7
EMPULGUERAS
G - Bulones de fijaciónM16
Par recomendado para los bulones de fijación150 N-m
Tornillos de tapaM8x25
Par recomendado para los tornillos de tapa17 N-m