• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Soportes con doble apoyo ZLG (DLG)

ZLG.317.AA - SNR

ZLG.317.AA

Soporte para dos rodamientos, fabricación en fundición, para lubricación con grasa

Cuerpo de soporte para rodamientos múltiples, permitiendo diferentes combinaciones de los mismos.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior85 mm
d1 - Diámetro eje entre rodamientos100 mm
a - Longitud alojamiento593 mm
b - Ancho base del alojamiento350 mm
c - Altura base del alojamiento30 mm
h - Altura del centro del rodamiento112 mm
h1 - Altura del alojamiento225 mm
m - Distancia agujero de fijación (longitud)440 mm
n - Distancia agujero de fijación (ancho)290 mm
N - Diámetro agujero de fijación20 mm
B - Distancia agujero de fijación - eje92 mm
W - Distancia rodamiento478 mm
W1 - Longitud del centro del eje415 mm
W2 - Diámetro extremo eje derecho103 mm
A150 mm
A240 mm
A3 - Anchura de la base ZLG70 mm
D - Diámetro exterior rodamiento180 mm
Peso64 kg
Material del alojamientogrey cast
Cantidad inicial de grasa por lado577 cm³
undefined
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN
O-ring (opcional)180x7
EMPULGUERAS
G - Bulones de fijaciónM16
Par recomendado para los bulones de fijación150 N-m
Tornillos de tapaM8x25
Par recomendado para los tornillos de tapa17 N-m