Soporte para dos rodamientos, fabricación en fundición, para lubricación con grasa
Cuerpo de soporte para rodamientos múltiples, permitiendo diferentes combinaciones de los mismos.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
d - Diámetro interior | 85 mm |
d1 - Diámetro eje entre rodamientos | 100 mm |
d3 - Diámetro exterior del manguito | 100 mm |
a - Longitud alojamiento | 593 mm |
b - Ancho base del alojamiento | 350 mm |
c - Altura base del alojamiento | 30 mm |
h - Altura del centro del rodamiento | 112 mm |
h1 - Altura del alojamiento | 225 mm |
m - Distancia agujero de fijación (longitud) | 440 mm |
n - Distancia agujero de fijación (ancho) | 290 mm |
N - Diámetro agujero de fijación | 20 mm |
B - Distancia agujero de fijación - eje | 92 mm |
W - Distancia rodamiento | 480,5 mm |
W1 - Longitud del centro del eje | 417,5 mm |
W2 - Diámetro extremo eje derecho | 103 mm |
A1 | 50 mm |
A2 | 40 mm |
A3 - Anchura de la base ZLG | 70 mm |
D - Diámetro exterior rodamiento | 180 mm |
Peso | 64 kg |
Material del alojamiento | grey cast |
Cantidad inicial de grasa por lado | 577 cm³ |
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN | |
---|---|
O-ring (opcional) | 180x7 |
EMPULGUERAS | |
---|---|
G - Bulones de fijación | M16 |
Par recomendado para los bulones de fijación | 150 N-m |
Tornillos de tapa | M8x25 |
Par recomendado para los tornillos de tapa | 17 N-m |