Soporte para dos rodamientos, fabricación en fundición, para lubricación con grasa
Cuerpo de soporte para rodamientos múltiples, permitiendo diferentes combinaciones de los mismos.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
d - Diámetro interior | 90 mm |
d1 - Diámetro eje entre rodamientos | 105 mm |
d3 - Diámetro exterior del manguito | 110 mm |
a - Longitud alojamiento | 605 mm |
b - Ancho base del alojamiento | 350 mm |
c - Altura base del alojamiento | 30 mm |
h - Altura del centro del rodamiento | 112 mm |
h1 - Altura del alojamiento | 230 mm |
m - Distancia agujero de fijación (longitud) | 460 mm |
n - Distancia agujero de fijación (ancho) | 290 mm |
N - Diámetro agujero de fijación | 20 mm |
B - Distancia agujero de fijación - eje | 90 mm |
W - Distancia rodamiento | 486,5 mm |
W1 - Longitud del centro del eje | 421,5 mm |
W2 - Diámetro extremo eje derecho | 109 mm |
A1 | 55 mm |
A2 | 45 mm |
A3 - Anchura de la base ZLG | 70 mm |
D - Diámetro exterior rodamiento | 190 mm |
Peso | 71 kg |
Material del alojamiento | grey cast |
Cantidad inicial de grasa por lado | 692 cm³ |
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN | |
---|---|
O-ring (opcional) | 190x7 |
EMPULGUERAS | |
---|---|
G - Bulones de fijación | M16 |
Par recomendado para los bulones de fijación | 150 N-m |
Tornillos de tapa | M8x25 |
Par recomendado para los tornillos de tapa | 17 N-m |