• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Soportes con doble apoyo ZLG (DLG)

ZLG.318.AC - SNR

ZLG.318.AC

Soporte para dos rodamientos, fabricación en fundición, para lubricación con grasa

Cuerpo de soporte para rodamientos múltiples, permitiendo diferentes combinaciones de los mismos.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • 6318C3
  • NJ 318 EG15 C3
  • V-90S
  • Fl 20

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior90 mm
d1 - Diámetro eje entre rodamientos105 mm
a - Longitud alojamiento605 mm
b - Ancho base del alojamiento350 mm
c - Altura base del alojamiento30 mm
h - Altura del centro del rodamiento112 mm
h1 - Altura del alojamiento230 mm
m - Distancia agujero de fijación (longitud)460 mm
n - Distancia agujero de fijación (ancho)290 mm
N - Diámetro agujero de fijación20 mm
B - Distancia agujero de fijación - eje88 mm
W - Distancia rodamiento486,5 mm
W1 - Longitud del centro del eje420 mm
W2 - Diámetro extremo eje derecho107 mm
A155 mm
A245 mm
A3 - Anchura de la base ZLG70 mm
D - Diámetro exterior rodamiento190 mm
Peso71 kg
Material del alojamientogrey cast
Cantidad inicial de grasa por lado692 cm³
undefined
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN
O-ring (opcional)190x7
EMPULGUERAS
G - Bulones de fijaciónM16
Par recomendado para los bulones de fijación150 N-m
Tornillos de tapaM8x25
Par recomendado para los tornillos de tapa17 N-m