Soporte para dos rodamientos, fabricación en fundición, para lubricación con grasa
Cuerpo de soporte para rodamientos múltiples, permitiendo diferentes combinaciones de los mismos.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- 6319C3
- NU 319 EG15 C3
- V-110S
- Fl 24
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| d - Diámetro interior | 95 mm |
| d1 - Diámetro eje entre rodamientos | 110 mm |
| d3 - Diámetro exterior del manguito | 110 mm |
| a - Longitud alojamiento | 633 mm |
| b - Ancho base del alojamiento | 400 mm |
| c - Altura base del alojamiento | 35 mm |
| h - Altura del centro del rodamiento | 125 mm |
| h1 - Altura del alojamiento | 248 mm |
| m - Distancia agujero de fijación (longitud) | 480 mm |
| n - Distancia agujero de fijación (ancho) | 320 mm |
| N - Diámetro agujero de fijación | 24 mm |
| B - Distancia agujero de fijación - eje | 94 mm |
| W - Distancia rodamiento | 511,5 mm |
| W1 - Longitud del centro del eje | 443,5 mm |
| W2 - Diámetro extremo eje derecho | 112,5 mm |
| A1 | 60 mm |
| A2 | 50 mm |
| A3 - Anchura de la base ZLG | 90 mm |
| D - Diámetro exterior rodamiento | 200 mm |
| Peso | 82 kg |
| Material del alojamiento | grey cast |
| Cantidad inicial de grasa por lado | 734 cm³ |
| COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN | |
|---|---|
| O-ring (opcional) | 200x7 |
| EMPULGUERAS | |
|---|---|
| G - Bulones de fijación | M20 |
| Par recomendado para los bulones de fijación | 290 N-m |
| Tornillos de tapa | M8x25 |
| Par recomendado para los tornillos de tapa | 17 N-m |