• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Soportes con doble apoyo ZLG (DLG)

ZLG 320 AB - SNR

ZLG 320 AB

Soporte para dos rodamientos, fabricación en fundición, para lubricación con grasa

Cuerpo de soporte para rodamientos múltiples, permitiendo diferentes combinaciones de los mismos.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • 6320C3
  • V-120S
  • Fl 27
  • NU 320 EG15 C3

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior100 mm
d1 - Diámetro eje entre rodamientos115 mm
d3 - Diámetro exterior del manguito120 mm
a - Longitud alojamiento673 mm
b - Ancho base del alojamiento400 mm
c - Altura base del alojamiento40 mm
h - Altura del centro del rodamiento130 mm
h1 - Altura del alojamiento264 mm
m - Distancia agujero de fijación (longitud)500 mm
n - Distancia agujero de fijación (ancho)320 mm
N - Diámetro agujero de fijación24 mm
B - Distancia agujero de fijación - eje104 mm
W - Distancia rodamiento536,5 mm
W1 - Longitud del centro del eje466,5 mm
W2 - Diámetro extremo eje derecho120,5 mm
A160 mm
A250 mm
A3 - Anchura de la base ZLG80 mm
D - Diámetro exterior rodamiento215 mm
Peso93 kg
Material del alojamientogrey cast
Cantidad inicial de grasa por lado954 cm³
undefined
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN
O-ring (opcional)215x7
EMPULGUERAS
G - Bulones de fijaciónM20
Par recomendado para los bulones de fijación290 N-m
Tornillos de tapaM8x25
Par recomendado para los tornillos de tapa17 N-m