Soporte para dos rodamientos, fabricación en fundición, para lubricación con grasa
Cuerpo de soporte para rodamientos múltiples, permitiendo diferentes combinaciones de los mismos.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- 6322C3
- V-110S
- Fl 24
- ASG 6322
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| d - Diámetro interior | 110 mm |
| d1 - Diámetro eje entre rodamientos | 130 mm |
| a - Longitud alojamiento | 678 mm |
| b - Ancho base del alojamiento | 450 mm |
| c - Altura base del alojamiento | 40 mm |
| h - Altura del centro del rodamiento | 150 mm |
| h1 - Altura del alojamiento | 296 mm |
| m - Distancia agujero de fijación (longitud) | 520 mm |
| n - Distancia agujero de fijación (ancho) | 380 mm |
| N - Diámetro agujero de fijación | 26 mm |
| B - Distancia agujero de fijación - eje | 96,5 mm |
| W - Distancia rodamiento | 577 mm |
| W1 - Longitud del centro del eje | 504 mm |
| W2 - Diámetro extremo eje derecho | 102,5 mm |
| A1 | 70 mm |
| A2 | 60 mm |
| A3 - Anchura de la base ZLG | 100 mm |
| D - Diámetro exterior rodamiento | 240 mm |
| Peso | 110 kg |
| Material del alojamiento | grey cast |
| Cantidad inicial de grasa por lado | 749 cm³ |
| COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN | |
|---|---|
| O-ring (opcional) | 240x7 |
| EMPULGUERAS | |
|---|---|
| G - Bulones de fijación | M24 |
| Par recomendado para los bulones de fijación | 500 N-m |
| Tornillos de tapa | M8x25 |
| Par recomendado para los tornillos de tapa | 17 N-m |