• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Soportes con doble apoyo ZLG (DLG)

ZLOE.218/1A - SNR

ZLOE.218/1A

Cuerpo de soporte para rodamientos múltiples, permitiendo diferentes combinaciones de los mismos.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior90 mm
d1 - Diámetro eje entre rodamientos102 mm
d2 - Diámetro interior pequeño88 mm
a - Longitud alojamiento582,5 mm
a1 - Longitud total595 mm
b - Ancho base del alojamiento320 mm
c - Altura base del alojamiento30 mm
g - Longitud del eje 1° sección28 mm
g1 - Longitud del eje 2° sección52 mm
g2 - Ancho de la ranura de fijación del extremo del eje6 mm
h - Altura del centro del rodamiento100 mm
h1 - Altura del alojamiento200 mm
m - Distancia agujero de fijación (longitud)400 mm
n - Distancia agujero de fijación (ancho)260 mm
N - Diámetro agujero de fijación19 mm
F - Voladizo de la junta del laberinto5 mm
W - Distancia rodamiento445 mm
W1 - Longitud del centro del eje415 mm
A180 mm
D - Diámetro exterior rodamiento160 mm
Nivel de aceite32 - 36 mm
Cantidad de aceite800 cm³
Peso75 kg
Material del alojamientogrey cast
undefined
EMPULGUERAS
G - Bulones de fijaciónM16
Par recomendado para los bulones de fijación150 N-m
Tornillos de tapaM8x30
Par recomendado para los tornillos de tapa17 N-m