Soporte para dos rodamientos, fabricación en fundición, para lubricación con aceite
Cuerpo de soporte para rodamientos múltiples, permitiendo diferentes combinaciones de los mismos.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
d - Diámetro interior | 90 mm |
d1 - Diámetro eje entre rodamientos | 102 mm |
d2 - Diámetro interior pequeño | 88 mm |
a - Longitud alojamiento | 582,5 mm |
a1 - Longitud total | 595 mm |
b - Ancho base del alojamiento | 320 mm |
c - Altura base del alojamiento | 30 mm |
g - Longitud del eje 1° sección | 28 mm |
g1 - Longitud del eje 2° sección | 52 mm |
g2 - Ancho de la ranura de fijación del extremo del eje | 6 mm |
h - Altura del centro del rodamiento | 100 mm |
h1 - Altura del alojamiento | 200 mm |
m - Distancia agujero de fijación (longitud) | 400 mm |
n - Distancia agujero de fijación (ancho) | 260 mm |
N - Diámetro agujero de fijación | 19 mm |
F - Voladizo de la junta del laberinto | 5 mm |
W - Distancia rodamiento | 445 mm |
W1 - Longitud del centro del eje | 415 mm |
A1 | 80 mm |
D - Diámetro exterior rodamiento | 160 mm |
Nivel de aceite | 32 - 36 mm |
Cantidad de aceite | 800 cm³ |
Peso | 75 kg |
Material del alojamiento | grey cast |
EMPULGUERAS | |
---|---|
G - Bulones de fijación | M16 |
Par recomendado para los bulones de fijación | 150 N-m |
Tornillos de tapa | M8x30 |
Par recomendado para los tornillos de tapa | 17 N-m |