Soporte para dos rodamientos, fabricación en fundición, para lubricación con aceite
Cuerpo de soporte para rodamientos múltiples, permitiendo diferentes combinaciones de los mismos.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- 6219C3
- NU 219 C3
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| d - Diámetro interior | 95 mm |
| d1 - Diámetro eje entre rodamientos | 110 mm |
| d2 - Diámetro interior pequeño | 93 mm |
| a - Longitud alojamiento | 645 mm |
| a1 - Longitud total | 657,5 mm |
| b - Ancho base del alojamiento | 350 mm |
| c - Altura base del alojamiento | 30 mm |
| g - Longitud del eje 1° sección | 30 mm |
| g1 - Longitud del eje 2° sección | 60 mm |
| g2 - Ancho de la ranura de fijación del extremo del eje | 6 mm |
| h - Altura del centro del rodamiento | 112 mm |
| h1 - Altura del alojamiento | 227 mm |
| m - Distancia agujero de fijación (longitud) | 440 mm |
| n - Distancia agujero de fijación (ancho) | 290 mm |
| N - Diámetro agujero de fijación | 19 mm |
| F - Voladizo de la junta del laberinto | 5 mm |
| W - Distancia rodamiento | 493,5 mm |
| W1 - Longitud del centro del eje | 461,5 mm |
| A1 | 80 mm |
| D - Diámetro exterior rodamiento | 170 mm |
| Nivel de aceite | 39 - 44 mm |
| Cantidad de aceite | 1300 cm³ |
| Peso | 80 kg |
| Material del alojamiento | grey cast |
| EMPULGUERAS | |
|---|---|
| G - Bulones de fijación | M16 |
| Par recomendado para los bulones de fijación | 150 N-m |
| Tornillos de tapa | M10x30 |
| Par recomendado para los tornillos de tapa | 35 N-m |