• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Soportes con doble apoyo ZLG (DLG)

ZLOE.220/1A - SNR

ZLOE.220/1A

Soporte para dos rodamientos, fabricación en fundición, para lubricación con aceite

Cuerpo de soporte para rodamientos múltiples, permitiendo diferentes combinaciones de los mismos.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior100 mm
d1 - Diámetro eje entre rodamientos115 mm
d2 - Diámetro interior pequeño98 mm
a - Longitud alojamiento645 mm
a1 - Longitud total657,5 mm
b - Ancho base del alojamiento350 mm
c - Altura base del alojamiento30 mm
g - Longitud del eje 1° sección32 mm
g1 - Longitud del eje 2° sección58 mm
g2 - Ancho de la ranura de fijación del extremo del eje6 mm
h - Altura del centro del rodamiento112 mm
h1 - Altura del alojamiento227 mm
m - Distancia agujero de fijación (longitud)440 mm
n - Distancia agujero de fijación (ancho)290 mm
N - Diámetro agujero de fijación19 mm
F - Voladizo de la junta del laberinto5 mm
W - Distancia rodamiento491,5 mm
W1 - Longitud del centro del eje457,5 mm
A180 mm
D - Diámetro exterior rodamiento180 mm
Nivel de aceite36 - 41 mm
Cantidad de aceite1300 cm³
Peso80 kg
Material del alojamientogrey cast
undefined
EMPULGUERAS
G - Bulones de fijaciónM16
Par recomendado para los bulones de fijación150 N-m
Tornillos de tapaM10x30
Par recomendado para los tornillos de tapa35 N-m