Soporte para dos rodamientos, fabricación en fundición, para lubricación con aceite
Cuerpo de soporte para rodamientos múltiples, permitiendo diferentes combinaciones de los mismos.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
d - Diámetro interior | 100 mm |
d1 - Diámetro eje entre rodamientos | 115 mm |
d2 - Diámetro interior pequeño | 98 mm |
a - Longitud alojamiento | 645 mm |
a1 - Longitud total | 657,5 mm |
b - Ancho base del alojamiento | 350 mm |
c - Altura base del alojamiento | 30 mm |
g - Longitud del eje 1° sección | 32 mm |
g1 - Longitud del eje 2° sección | 58 mm |
g2 - Ancho de la ranura de fijación del extremo del eje | 6 mm |
h - Altura del centro del rodamiento | 112 mm |
h1 - Altura del alojamiento | 227 mm |
m - Distancia agujero de fijación (longitud) | 440 mm |
n - Distancia agujero de fijación (ancho) | 290 mm |
N - Diámetro agujero de fijación | 19 mm |
F - Voladizo de la junta del laberinto | 5 mm |
W - Distancia rodamiento | 491,5 mm |
W1 - Longitud del centro del eje | 457,5 mm |
A1 | 80 mm |
D - Diámetro exterior rodamiento | 180 mm |
Nivel de aceite | 36 - 41 mm |
Cantidad de aceite | 1300 cm³ |
Peso | 80 kg |
Material del alojamiento | grey cast |
EMPULGUERAS | |
---|---|
G - Bulones de fijación | M16 |
Par recomendado para los bulones de fijación | 150 N-m |
Tornillos de tapa | M10x30 |
Par recomendado para los tornillos de tapa | 35 N-m |