Soporte para dos rodamientos, fabricación en fundición, para lubricación con aceite
Cuerpo de soporte para rodamientos múltiples, permitiendo diferentes combinaciones de los mismos.
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
d - Diámetro interior | 110 mm |
d1 - Diámetro eje entre rodamientos | 122 mm |
d2 - Diámetro interior pequeño | 108 mm |
a - Longitud alojamiento | 688,5 mm |
a1 - Longitud total | 715,5 mm |
b - Ancho base del alojamiento | 400 mm |
c - Altura base del alojamiento | 36 mm |
g - Longitud del eje 1° sección | 36 mm |
g1 - Longitud del eje 2° sección | 58 mm |
g2 - Ancho de la ranura de fijación del extremo del eje | 6 mm |
h - Altura del centro del rodamiento | 125 mm |
h1 - Altura del alojamiento | 254 mm |
m - Distancia agujero de fijación (longitud) | 480 mm |
n - Distancia agujero de fijación (ancho) | 320 mm |
N - Diámetro agujero de fijación | 24 mm |
F - Voladizo de la junta del laberinto | 12 mm |
W - Distancia rodamiento | 536,5 mm |
W1 - Longitud del centro del eje | 498,5 mm |
A1 | 90 mm |
D - Diámetro exterior rodamiento | 200 mm |
Nivel de aceite | 40 - 45 mm |
Cantidad de aceite | 1700 cm³ |
Peso | 85 kg |
Material del alojamiento | grey cast |
EMPULGUERAS | |
---|---|
G - Bulones de fijación | M20 |
Par recomendado para los bulones de fijación | 290 N-m |
Tornillos de tapa | M10x25 |
Par recomendado para los tornillos de tapa | 35 N-m |