• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Soportes con doble apoyo ZLG (DLG)

ZLOE.315/1.A - SNR

ZLOE.315/1.A

Soporte para dos rodamientos, fabricación en fundición, para lubricación con aceite

Cuerpo de soporte para rodamientos múltiples, permitiendo diferentes combinaciones de los mismos.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior75 mm
d1 - Diámetro eje entre rodamientos90 mm
d2 - Diámetro interior pequeño72 mm
a - Longitud alojamiento582,5 mm
a1 - Longitud total595 mm
b - Ancho base del alojamiento320 mm
c - Altura base del alojamiento30 mm
g - Longitud del eje 1° sección35 mm
g1 - Longitud del eje 2° sección49,5 mm
g2 - Ancho de la ranura de fijación del extremo del eje6 mm
h - Altura del centro del rodamiento100 mm
h1 - Altura del alojamiento200 mm
m - Distancia agujero de fijación (longitud)400 mm
n - Distancia agujero de fijación (ancho)260 mm
N - Diámetro agujero de fijación19 mm
F - Voladizo de la junta del laberinto5 mm
W - Distancia rodamiento445 mm
W1 - Longitud del centro del eje408 mm
A180 mm
D - Diámetro exterior rodamiento160 mm
Nivel de aceite34,5 - 37,5 mm
Cantidad de aceite800 cm³
Peso75 kg
Material del alojamientogrey cast
undefined
EMPULGUERAS
G - Bulones de fijaciónM16
Par recomendado para los bulones de fijación150 N-m
Tornillos de tapaM8x30
Par recomendado para los tornillos de tapa17 N-m