• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Soportes con doble apoyo ZLG (DLG)

ZLOE317/1B - SNR

ZLOE317/1B

Soporte para dos rodamientos, fabricación en fundición, para lubricación con aceite

Cuerpo de soporte para rodamientos múltiples, permitiendo diferentes combinaciones de los mismos.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior85 mm
d1 - Diámetro eje entre rodamientos100 mm
d2 - Diámetro interior pequeño82 mm
a - Longitud alojamiento645 mm
a1 - Longitud total657,5 mm
b - Ancho base del alojamiento350 mm
c - Altura base del alojamiento30 mm
g - Longitud del eje 1° sección39 mm
g1 - Longitud del eje 2° sección54,5 mm
g2 - Ancho de la ranura de fijación del extremo del eje6 mm
h - Altura del centro del rodamiento112 mm
h1 - Altura del alojamiento227 mm
m - Distancia agujero de fijación (longitud)440 mm
n - Distancia agujero de fijación (ancho)290 mm
N - Diámetro agujero de fijación19 mm
F - Voladizo de la junta del laberinto5 mm
W - Distancia rodamiento491,5 mm
W1 - Longitud del centro del eje450,5 mm
A180 mm
D - Diámetro exterior rodamiento180 mm
Nivel de aceite39 - 43 mm
Cantidad de aceite1300 cm³
Peso80 kg
Material del alojamientogrey cast
undefined
EMPULGUERAS
G - Bulones de fijaciónM16
Par recomendado para los bulones de fijación150 N-m
Tornillos de tapaM10x30
Par recomendado para los tornillos de tapa35 N-m