Soporte para dos rodamientos, fabricación en fundición, para lubricación con aceite
Cuerpo de soporte para rodamientos múltiples, permitiendo diferentes combinaciones de los mismos.
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
| d - Diámetro interior | 95 mm |
| d1 - Diámetro eje entre rodamientos | 110 mm |
| d2 - Diámetro interior pequeño | 92 mm |
| a - Longitud alojamiento | 688,5 mm |
| a1 - Longitud total | 715,5 mm |
| b - Ancho base del alojamiento | 400 mm |
| c - Altura base del alojamiento | 36 mm |
| g - Longitud del eje 1° sección | 43 mm |
| g1 - Longitud del eje 2° sección | 54,5 mm |
| g2 - Ancho de la ranura de fijación del extremo del eje | 6 mm |
| h - Altura del centro del rodamiento | 125 mm |
| h1 - Altura del alojamiento | 254 mm |
| m - Distancia agujero de fijación (longitud) | 480 mm |
| n - Distancia agujero de fijación (ancho) | 320 mm |
| N - Diámetro agujero de fijación | 24 mm |
| F - Voladizo de la junta del laberinto | 12 mm |
| W - Distancia rodamiento | 536,5 mm |
| W1 - Longitud del centro del eje | 491,5 mm |
| A1 | 90 mm |
| D - Diámetro exterior rodamiento | 200 mm |
| Nivel de aceite | 43 - 46 mm |
| Cantidad de aceite | 1800 cm³ |
| Peso | 85 kg |
| Material del alojamiento | grey cast |
| EMPULGUERAS | |
|---|---|
| G - Bulones de fijación | M20 |
| Par recomendado para los bulones de fijación | 290 N-m |
| Tornillos de tapa | M10x25 |
| Par recomendado para los tornillos de tapa | 35 N-m |