Inserto revestido de zinc,diámetro exterior esférico con pasador, fijación por tornillo, junta de estanqueidad con arandela de obturación, grasa alimentaria
Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
B - Ancho anillo interior | 42,9 mm |
C - Ancho anillo exterior | 20 mm |
C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación | 5,8 mm |
d - Diámetro eje | 35 mm |
D - Diámetro exterior AE | 72 mm |
G - Tamaño tuerca de partie | M8x1 |
m - Distancia tuerca de apriete | 6,5 mm |
r - Radio anillo interior | 1.1 |
S - Distancia cara al centro del rodamiento | 17,5 mm |
f0 - Factor | 14 |
SW - Tamaño de la llave | 4 mm |
PRESTACIONES | |
---|---|
C - Capacidad de carga dinámica | 25,75 kN |
C0 - Capacidad de carga estática | 15,2 kN |
Temperatura min de funcionamiento | -20 °C |
Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 0,45 kg |
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 11,5 N-m |
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO | |
---|---|
BPFO - Frecuencia propia anillo exterior (60 rpm) | 3,582 Hz |
BPFI - Frecuencia propia anillo interior (60 rpm) | 5,418 Hz |
FTF - Frecuencia propia jaula (60 rpm) | 0,398 Hz |
BSF - Frecuencia propia cuerpos rodantes (60 rpm) | 4,696 Hz |