Inserto revestido de zinc,diámetro exterior esférico con pasador, fijación por tornillo, junta de estanqueidad con arandela de obturación, grasa alimentaria
Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cesta
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
B - Ancho anillo interior
49,2 mm
C - Ancho anillo exterior
21 mm
C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación
6,3 mm
d - Diámetro eje
40 mm
D - Diámetro exterior AE
80 mm
G - Tamaño tuerca de partie
M8x1
m - Distancia tuerca de apriete
8 mm
r - Radio anillo interior
1.1
S - Distancia cara al centro del rodamiento
19 mm
f0 - Factor
14
SW - Tamaño de la llave
4 mm
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica
29,6 kN
C0 - Capacidad de carga estática
18,2 kN
Temperatura min de funcionamiento
-20 °C
Temperatura max de funcionamiento
100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso
0,68 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación
11,5 N-m
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)
3,607 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)
5,393 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)
4,841 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)