Fiche technique

10Q.30207.A

Roulement de boîte de vitesse VL

  • Visuel(s)

  • Caractéristiques principales

    Caractéristiques principales
    Code boîte de vitesse 336, 352, 365, 385, 395, 4139, MJ1, MJ3, NG0, NG1, NG2, NG3, NG5, NG7, NG9
    Diamètre extérieur 1 72 mm
    Diamètre interieur 1 37 mm
    Largeur 1 18,25 mm
    Poids 322 g
  • Équivalences OE

    Équivalences OE
    Marque Référence OE
    RENAULT 7703090179
  • Véhicule(s) concerné(s)

    Véhicule(s) concerné(s)
    Marque Modèle Génération Dates Emplacement Position
    RENAULT Espace Espace II 01/1991 => 08/1996 DIFFERENTIEL AVANT DROIT
    GAUCHE
    RENAULT Espace Espace I 09/1984 => 01/1991 DIFFERENTIEL AVANT DROIT
    GAUCHE
    RENAULT Fuego Fuego 09/1979 => DIFFERENTIEL AVANT GAUCHE
    DROIT
    RENAULT R12 R12 09/1969 => DIFFERENTIEL AVANT GAUCHE
    DROIT
    RENAULT R15 R15 09/1971 => DIFFERENTIEL AVANT GAUCHE
    DROIT
    RENAULT R16 R16 05/1965 => DIFFERENTIEL AVANT GAUCHE
    DROIT
    RENAULT R17 R17 07/1971 => DIFFERENTIEL AVANT GAUCHE
    DROIT
    RENAULT R18 R18 09/1977 => DIFFERENTIEL AVANT GAUCHE
    DROIT
    RENAULT R20 R20 12/1975 => DIFFERENTIEL AVANT GAUCHE
    DROIT
    RENAULT R21 R21 Nevada (X48) 06/1986 => 08/1995 DIFFERENTIEL AVANT DROIT
    GAUCHE
    RENAULT R21 R21 (X48) 03/1986 => DIFFERENTIEL AVANT DROIT
    RENAULT R21 R21 Savanna (X48) 06/1986 => 08/1995 DIFFERENTIEL AVANT DROIT
    RENAULT R25 R25 09/1983 => 10/1993 DIFFERENTIEL AVANT DROIT
    RENAULT R30 R30 03/1975 => DIFFERENTIEL AVANT DROIT
    RENAULT R5 R5 01/1972 => 06/1985 DIFFERENTIEL AVANT
    DIFFERENTIEL ARRIERE
    DROIT
    ALPINE RENAULT A310 A310 01/1971 => 12/1985 DIFFERENTIEL AVANT DROIT

Derniers produits consultés