Données techniques

10R.30205.A

Roulement de boîte de vitesse VL

  • Visuel(s)

  • Caractéristiques principales

    Caractéristiques principales
    Code boîte de vitesse 336, 352, NG0, NG2
    Diamètre extérieur 1 52 mm
    Diamètre interieur 1 25 mm
    Largeur 1 16,25 mm
    Poids 158 g
  • Équivalences OE

    Équivalences OE
    Marque Référence OE
    CITROEN 3730.11 | 3730.18
    PEUGEOT 3730.11 | 3730.18
    RENAULT 7703090167 | 7703090268
  • Est contenu dans

    Est contenu dans
  • Véhicule(s) concerné(s)

    Véhicule(s) concerné(s)
    Marque Modèle Génération Dates Emplacement Position
    RENAULT Fuego Fuego 09/1979 => ARBRE PRIMAIRE COTE OPPOSE MOTEUR
    RENAULT R12 R12 09/1969 => ARBRE PRIMAIRE COTE OPPOSE MOTEUR
    RENAULT R15 R15 09/1971 => ARBRE PRIMAIRE COTE OPPOSE MOTEUR
    RENAULT R16 R16 05/1965 => ARBRE PRIMAIRE COTE OPPOSE MOTEUR
    RENAULT R17 R17 07/1971 => ARBRE PRIMAIRE COTE OPPOSE MOTEUR
    RENAULT R18 R18 09/1977 => ARBRE PRIMAIRE COTE OPPOSE MOTEUR
    RENAULT R20 R20 12/1975 => ARBRE PRIMAIRE COTE OPPOSE MOTEUR
    RENAULT R30 R30 03/1975 =>
    RENAULT R4 R4 07/1961 =>
    RENAULT R5 R5 01/1972 => 06/1985
    RENAULT R6 R6 10/1968 =>
    RENAULT Trafic Trafic 07/1980 => 02/1989

Derniers produits consultés