Données techniques
10R.32004.V.C12.UA
Roulement de boîte de vitesse VL
-
Visuel(s)
-
Caractéristiques principales
Code boîte de vitesse 408/BH4, BH3/4 Diamètre extérieur 1 42 mm Diamètre interieur 1 20 mm Largeur 1 15 mm Poids 100 g -
Équivalences OE
Marque Référence OE RENAULT 7703090266 -
Est contenu dans
-
Véhicule(s) concerné(s)
Marque Modèle Génération Dates Emplacement Position RENAULT Fuego Fuego 09/1979 => 12/1985 ARRIERE GAUCHE / DROIT RENAULT R12 R12 09/1969 => 12/1980 ARRIERE GAUCHE / DROIT RENAULT R14 R14 04/1976 => 12/1984 ARRIERE
ARBRE PRIMAIREGAUCHE / DROIT
COTE MOTEURRENAULT R15 R15 09/1971 => 12/1980 ARRIERE GAUCHE / DROIT RENAULT R16 R16 05/1965 => 08/1980 ARRIERE GAUCHE / DROIT RENAULT R18 R18 09/1977 => 12/1986 ARRIERE GAUCHE / DROIT RENAULT R4 R4 07/1961 => 12/1992 ARRIERE GAUCHE / DROIT RENAULT R5 R5 01/1972 => 06/1985 ARRIERE GAUCHE / DROIT RENAULT R6 R6 10/1968 => 12/1980 ARRIERE GAUCHE / DROIT