Fiche technique

10R.32005.V.C12.UA

Roulement de boîte de vitesse VL

  • Visuel(s)

  • Caractéristiques principales

    Caractéristiques principales
    Code boîte de vitesse 408/BH4, BA10/4, BA10/5, BH3/4
    Diamètre extérieur 1 47 mm
    Diamètre interieur 1 25 mm
    Largeur 1 15 mm
    Poids 106 g
  • Équivalences OE

    Équivalences OE
    Marque Référence OE
    CITROEN 79 030 90 058 | 373015 | 373031
    PEUGEOT 79 030 90 058 | 373015 | 373031
    RENAULT 7703090267
  • Est contenu dans

    Est contenu dans
  • Véhicule(s) concerné(s)

    Véhicule(s) concerné(s)
    Marque Modèle Génération Dates Emplacement Position
    CITROEN C15 C15 10/1984 => 12/2005 ARBRE PRIMAIRE COTE OPPOSE MOTEUR
    CITROEN LN LNA 10/1978 => ARBRE PRIMAIRE COTE OPPOSE MOTEUR
    CITROEN Visa Visa 10/1978 => ARBRE PRIMAIRE COTE OPPOSE MOTEUR
    PEUGEOT 104 104 07/1972 => 05/1988 ARBRE PRIMAIRE COTE OPPOSE MOTEUR
    PEUGEOT 205 205 (741) 02/1983 => 07/1987 ARBRE PRIMAIRE COTE OPPOSE MOTEUR
    PEUGEOT 205 205 08/1987 => 09/1998 ARBRE PRIMAIRE COTE OPPOSE MOTEUR
    PEUGEOT 504 504 06/1968 => ARBRE INTERMEDIAIRE
    ARBRE PRIMAIRE
    COTE MOTEUR
    COTE OPPOSE MOTEUR
    PEUGEOT 505 505 05/1979 => ARBRE INTERMEDIAIRE
    PEUGEOT 604 604 03/1976 => 12/1986 ARBRE INTERMEDIAIRE
    RENAULT Fuego Fuego 09/1979 =>
    RENAULT R12 R12 09/1969 =>
    RENAULT R14 R14 04/1976 => ARBRE PRIMAIRE COTE OPPOSE MOTEUR
    COTE MOTEUR
    RENAULT R15 R15 09/1971 =>
    RENAULT R16 R16 05/1965 =>
    RENAULT R18 R18 09/1977 =>
    RENAULT R4 R4 07/1961 =>
    RENAULT R5 R5 01/1972 => 06/1985
    RENAULT R6 R6 10/1968 =>
    RENAULT Trafic Trafic 07/1980 => 02/1989

Derniers produits consultés