Données techniques
10R71915CVUJ74
Roulements à billes à contact oblique haute précision
Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure
Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

-
Visuel(s)
-
Définition technique
d 75 mm D 105 mm B 16 mm d1 84,7 mm D1 95,3 mm D2 100,14 mm a 20 mm Angle de contact α 15 ° rs min 0,6 mm r1s min 0,3 mm f0 16,55 Classe de précision P4 Masse 0,35 kg Marque SNR -
Performance produit
Capacité dynamique, C 28,9 kN Capacité statique, C0 30,5 kN Charge limite à la fatigue, Cu 1,66 kN Nlim (Huile) 19 500 Tr/min Nlim (graisse) 13 000 Tr/min Constante d'enfoncement K 1,04 Niveau de précharge 7 Valeur de la précharge 0.15 kN Rigidité axiale 74 N/µm Rigidité radiale 436 N/µm Température min. Tmin -30 °C Température max. Tmax 120 °C Fréquence caractéristique cage, FTF 0,45 Hz Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 10,22 Hz Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 11,33 Hz Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 13,67 Hz -
Dimensions pièces environnantes
da min 79,5 mm db min 79,5 mm Da max 100,5 mm Db max 100,5 mm r1a max 0,3 mm ra max 0,6 mm D6 87,5 mm -
Coefficients de calcul