Données techniques
10R71915HVUJ84
Roulements à billes à contact oblique haute précision
Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure
Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

-
Visuel(s)
-
Définition technique
d 75 mm D 105 mm B 16 mm d1 84,7 mm D1 95,3 mm D2 100,14 mm a 29 mm Angle de contact α 25 ° rs min 0,6 mm r1s min 0,3 mm f0 16,69 Classe de précision P4 Masse 0,35 kg Marque SNR -
Performance produit
Capacité dynamique, C 27,2 kN Capacité statique, C0 28,8 kN Charge limite à la fatigue, Cu 1,66 kN Nlim (Huile) 18 000 Tr/min Nlim (graisse) 11 500 Tr/min Constante d'enfoncement K 0,49 Niveau de précharge 8 Valeur de la précharge 0.7 kN Rigidité axiale 268 N/µm Rigidité radiale 544 N/µm Température min. Tmin -30 °C Température max. Tmax 120 °C Fréquence caractéristique cage, FTF 0,46 Hz Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 10,23 Hz Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 11,4 Hz Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 13,6 Hz -
Dimensions pièces environnantes
da min 79,5 mm db min 79,5 mm Da max 100,5 mm Db max 100,5 mm r1a max 0,3 mm ra max 0,6 mm D6 87,5 mm -
Coefficients de calcul