Données techniques
10R71916CVUJ74
Roulements à billes à contact oblique haute précision
Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure
Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

-
Visuel(s)
-
Définition technique
d 80 mm D 110 mm B 16 mm d1 89,4 mm D1 100,75 mm D2 105,08 mm a 21 mm Angle de contact α 15 ° rs min 0,6 mm r1s min 0,3 mm f0 16,47 Classe de précision P4 Masse 0,37 kg Marque SNR -
Performance produit
Capacité dynamique, C 34,4 kN Capacité statique, C0 36,1 kN Charge limite à la fatigue, Cu 1,94 kN Nlim (Huile) 18 500 Tr/min Nlim (graisse) 12 000 Tr/min Constante d'enfoncement K 0,98 Niveau de précharge 7 Valeur de la précharge 0.18 kN Rigidité axiale 83 N/µm Rigidité radiale 486 N/µm Température min. Tmin -30 °C Température max. Tmax 120 °C Fréquence caractéristique cage, FTF 0,45 Hz Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 9,88 Hz Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 11,29 Hz Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 13,71 Hz -
Dimensions pièces environnantes
da min 84,5 mm db min 84,5 mm Da max 105,5 mm Db max 105,5 mm r1a max 0,3 mm ra max 0,6 mm D6 92,4 mm -
Coefficients de calcul