Données techniques
10R71916HVUJ84
Roulements à billes à contact oblique haute précision
Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure
Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

-
Visuel(s)
-
Définition technique
d 80 mm D 110 mm B 16 mm d1 89,4 mm D1 100,75 mm D2 105,08 mm a 30 mm Angle de contact α 25 ° rs min 0,6 mm r1s min 0,3 mm f0 16,62 Classe de précision P4 Masse 0,37 kg Marque SNR -
Performance produit
Capacité dynamique, C 32,4 kN Capacité statique, C0 34,2 kN Charge limite à la fatigue, Cu 1,94 kN Nlim (Huile) 17 000 Tr/min Nlim (graisse) 11 000 Tr/min Constante d'enfoncement K 0,46 Niveau de précharge 8 Valeur de la précharge 0.84 kN Rigidité axiale 301 N/µm Rigidité radiale 606 N/µm Température min. Tmin -30 °C Température max. Tmax 120 °C Fréquence caractéristique cage, FTF 0,46 Hz Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 9,89 Hz Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 11,36 Hz Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 13,64 Hz -
Dimensions pièces environnantes
da min 84,5 mm db min 84,5 mm Da max 105,5 mm Db max 105,5 mm r1a max 0,3 mm ra max 0,6 mm D6 92,4 mm -
Coefficients de calcul