Données techniques
10R71917CVUJ74
Roulements à billes à contact oblique haute précision
Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure
Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

-
Visuel(s)
-
Définition technique
d 85 mm D 120 mm B 18 mm d1 96,2 mm D1 108,75 mm D2 114,24 mm a 23 mm Angle de contact α 15 ° rs min 0,6 mm r1s min 0,6 mm f0 16,46 Classe de précision P4 Masse 0,54 kg Marque SNR -
Performance produit
Capacité dynamique, C 39,6 kN Capacité statique, C0 42,3 kN Charge limite à la fatigue, Cu 2,26 kN Nlim (Huile) 17 000 Tr/min Nlim (graisse) 11 000 Tr/min Constante d'enfoncement K 0,98 Niveau de précharge 7 Valeur de la précharge 0.2 kN Rigidité axiale 86 N/µm Rigidité radiale 509 N/µm Température min. Tmin -30 °C Température max. Tmax 120 °C Fréquence caractéristique cage, FTF 0,45 Hz Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 9,84 Hz Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 11,28 Hz Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 13,72 Hz -
Dimensions pièces environnantes
da min 89,5 mm db min 89,5 mm Da max 115,5 mm Db max 115,5 mm r1a max 0,6 mm ra max 0,6 mm D6 99,5 mm -
Coefficients de calcul