Données techniques
10R71918CVUJ74
Roulements à billes à contact oblique haute précision
Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure
Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

-
Visuel(s)
-
Définition technique
d 90 mm D 125 mm B 18 mm d1 101,2 mm D1 113,75 mm D2 119,24 mm a 23 mm Angle de contact α 15 ° rs min 0,6 mm r1s min 0,6 mm f0 16,57 Classe de précision P4 Masse 0,56 kg Marque SNR -
Performance produit
Capacité dynamique, C 40,2 kN Capacité statique, C0 44,3 kN Charge limite à la fatigue, Cu 2,29 kN Nlim (Huile) 16 500 Tr/min Nlim (graisse) 10 500 Tr/min Constante d'enfoncement K 0,95 Niveau de précharge 7 Valeur de la précharge 0.21 kN Rigidité axiale 90 N/µm Rigidité radiale 531 N/µm Température min. Tmin -30 °C Température max. Tmax 120 °C Fréquence caractéristique cage, FTF 0,45 Hz Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 10,33 Hz Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 11,8 Hz Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 14,2 Hz -
Dimensions pièces environnantes
da min 94,5 mm db min 94,5 mm Da max 120,5 mm Db max 120,5 mm r1a max 0,6 mm ra max 0,6 mm D6 104,5 mm -
Coefficients de calcul