Données techniques
10R71919HVUJ84
Roulements à billes à contact oblique haute précision
Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure
Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

-
Visuel(s)
-
Définition technique
d 95 mm D 130 mm B 18 mm d1 106,2 mm D1 118,75 mm D2 124,24 mm a 35 mm Angle de contact α 25 ° rs min 0,6 mm r1s min 0,6 mm f0 16,8 Classe de précision P4 Masse 0,59 kg Marque SNR -
Performance produit
Capacité dynamique, C 38,4 kN Capacité statique, C0 43,8 kN Charge limite à la fatigue, Cu 2,33 kN Nlim (Huile) 14 000 Tr/min Nlim (graisse) 9 300 Tr/min Constante d'enfoncement K 0,44 Niveau de précharge 8 Valeur de la précharge 0.98 kN Rigidité axiale 334 N/µm Rigidité radiale 680 N/µm Température min. Tmin -30 °C Température max. Tmax 120 °C Fréquence caractéristique cage, FTF 0,46 Hz Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 10,83 Hz Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 12,38 Hz Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 14,62 Hz -
Dimensions pièces environnantes
da min 99,5 mm db min 99,5 mm Da max 125,5 mm Db max 125,5 mm r1a max 0,6 mm ra max 0,6 mm D6 109,5 mm -
Coefficients de calcul