Données techniques
10X22208EAKW33EE
Roulements à rotule sur deux rangées de rouleaux
Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage tôle, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure, alésage conique 1:12, largeur non ISO, joints frottants des deux côtés

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage tôle, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure, alésage conique 1:12, largeur non ISO, joints frottants des deux côtés

-
Visuel(s)
-
Définition technique
d 40 mm D 80 mm B 28 mm d2 47,8 mm D1 73,8 mm rs min 1,1 mm Nombre de trous de lubrification 3 b 5,4 mm k 2,5 mm Référence manchon associé H2308E e 0,27 Y1 2,47 Y2 3,68 Y0 2,41 Classe de jeu radial CN Masse 0,6 kg Marque SNR -
Performance produit
Capacité dynamique, C 116 kN Capacité statique, C0 105 kN Charge limite à la fatigue, Cu 11,2 kN Nref 116 Tr/min Vitesse limite, Nlim 2 300 Tr/min Température min. Tmin -20 °C Température max. Tmax 120 °C Fréquence caractéristique cage, FTF 0,42 Hz Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 5,62 Hz Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 6,64 Hz Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 9,36 Hz -
Dimensions pièces environnantes
da min 45,1 mm da max 47,8 mm db min 45 mm Ce min 10 mm Da max 73,9 mm ra max 1 mm -
Coefficients de calcul