Données techniques
10X22218EAW33EE
Roulements à rotule sur deux rangées de rouleaux
Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage tôle, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure, largeur non ISO, joints frottants des deux côtés

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage tôle, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure, largeur non ISO, joints frottants des deux côtés

-
Visuel(s)
-
Définition technique
d 90 mm D 160 mm B 48 mm d2 101,9 mm D1 147,4 mm rs min 2 mm Nombre de trous de lubrification 3 b 10,2 mm k 4,5 mm Référence manchon associé P0 e 0,23 Y1 2,9 Y2 4,31 Y0 2,83 Classe de jeu radial CN Masse 3,71 kg Marque SNR -
Performance produit
Capacité dynamique, C 384 kN Capacité statique, C0 398 kN Charge limite à la fatigue, Cu 43,3 kN Nref 384 Tr/min Vitesse limite, Nlim 1 100 Tr/min Température min. Tmin -20 °C Température max. Tmax 120 °C Fréquence caractéristique cage, FTF 0,42 Hz Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 6,24 Hz Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 7,61 Hz Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 10,39 Hz -
Dimensions pièces environnantes
da min 101 mm da max 101,9 mm db min 101,9 mm Da max 149 mm ra max 2 mm -
Coefficients de calcul