Données techniques
1202G15C3
Roulement à rotule sur billes
Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage polyamide, ouvert
Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage polyamide, ouvert

-
Visuel(s)
-
Définition technique
d 15 mm D 35 mm B 11 mm d1 20,2 mm D1 28,8 mm rs min 0,6 mm e 0,34 Y1 1,86 Y2 2,89 Y0 1,95 Classe de jeu radial C3 Classe de précision P0 Masse 0,05 kg Marque SNR -
Performance produit
Capacité dynamique, C 7,5 kN Capacité statique, C0 1,75 kN Nref 18 000 Tr/min Vitesse limite, Nlim 28 000 Tr/min Température min. Tmin -20 °C Température max. Tmax 120 °C Fréquence caractéristique cage, FTF 0,39 Hz Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 4,18 Hz Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 3,89 Hz Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 6,11 Hz -
Dimensions pièces environnantes
da min 19 mm Da max 31 mm ra max 0,6 mm