Données techniques
1216SC3
Roulement à rotule sur billes
Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert
Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert

-
Visuel(s)
-
Définition technique
d 80 mm D 140 mm B 26 mm rs min 2 mm e 0,16 Y1 3,9 Y2 6 Y0 4,1 Classe de jeu radial C3 Classe de précision P0 Masse 1,73 kg Marque NTN -
Performance produit
Capacité dynamique, C 40 kN Capacité statique, C0 17 kN Nlim (Huile) 5 000 Tr/min Nlim (graisse) 4 000 Tr/min Température min. Tmin -20 °C Température max. Tmax 120 °C -
Dimensions pièces environnantes
da min 89 mm Da max 131 mm ra max 2 mm