Données techniques
1217S
Roulement à rotule sur billes
Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert
Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert

-
Visuel(s)
-
Définition technique
d 85 mm D 150 mm B 28 mm rs min 2 mm e 0,17 Y1 3,7 Y2 5,7 Y0 3,8 Classe de jeu radial CN Classe de précision P0 Masse 2,09 kg Marque NTN -
Performance produit
Capacité dynamique, C 49,5 kN Capacité statique, C0 20,8 kN Nlim (Huile) 4 500 Tr/min Nlim (graisse) 3 800 Tr/min Température min. Tmin -20 °C Température max. Tmax 120 °C -
Dimensions pièces environnantes
da min 94 mm Da max 141 mm ra max 2 mm