Données techniques
1222SK
Roulement à rotule sur billes
Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert
Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert

-
Visuel(s)
-
Définition technique
d 110 mm D 200 mm B 38 mm rs min 2,1 mm Référence manchon associé H222X e 0,18 Y1 3,7 Y2 5,7 Y0 3,9 Classe de jeu radial CN Classe de précision P0 Masse 5,33 kg Marque NTN -
Performance produit
Capacité dynamique, C 87 kN Capacité statique, C0 38,5 kN Nlim (Huile) 3 400 Tr/min Nlim (graisse) 2 800 Tr/min Température min. Tmin -20 °C Température max. Tmax 120 °C -
Dimensions pièces environnantes
da min 121 mm da max 138 mm db min 116 mm Ce min 7 mm Da max 189 mm ra max 2 mm