Données techniques
12R.32008.C
Roulement de boîte de vitesse VL
-
Visuel(s)
-
Caractéristiques principales
Code boîte de vitesse C514 Diamètre extérieur 1 68 mm Diamètre interieur 1 40 mm Largeur 1 19 mm Poids 270 g -
Équivalences OE
Marque Référence OE ALFA ROMEO 55225248 DAEWOO 4143203210 FIAT 4330648 | 55225248 ISUZU 8-94227-041-0 OPEL 330019 SSANGYONG 4143203210 | 4143203210X VAUXHALL 94227041 | 97118306 -
Est contenu dans
-
Véhicule(s) concerné(s)
Marque Modèle Génération Dates Emplacement Position ALFA ROMEO AR6 AR6 02/1985 => 12/1989 ARRIERE GAUCHE / DROIT ALFA ROMEO Mi.To Mi.To 04/2008 => 12/2010 DIFFERENTIEL AVANT GAUCHE ALFA ROMEO Mi.To Mi.To 07/2010 => 09/2013 DIFFERENTIEL AVANT GAUCHE DAEWOO Korando Korando KJ 02/1999 => 07/2005 AVANT GAUCHE / DROIT DAEWOO Musso Musso 01/1999 => 07/2005 AVANT GAUCHE / DROIT DAEWOO Rexton Rexton 06/2002 => 07/2005 AVANT GAUCHE / DROIT FIAT Ducato Ducato (230-231-232-234) 02/1994 => 12/2001 ARRIERE GAUCHE / DROIT FIAT Ducato Ducato (280) 11/1981 => 05/1985 ARRIERE GAUCHE / DROIT FIAT Ducato Ducato Nuovo (279-280/2/4) 06/1985 => 06/1990 ARRIERE GAUCHE / DROIT FIAT Ducato Ducato R90 (290) 07/1990 => 01/1994 ARRIERE GAUCHE / DROIT FIAT Talento Talento (290) 03/1988 => 12/1994 ARRIERE GAUCHE / DROIT ISUZU Rodeo Rodeo 01/1989 => 12/2004 AVANT GAUCHE / DROIT ISUZU Trooper Trooper 98 (UBS) 01/1998 => 01/2004 AVANT GAUCHE / DROIT ISUZU Trooper Trooper (UBS) 02/1981 => 12/1997 AVANT GAUCHE / DROIT ISUZU D-Max D-Max 01/2003 => 09/2012 AVANT GAUCHE / DROIT LANCIA Ypsilon Ypsilon 2011 05/2011 => DIFFERENTIEL AVANT GAUCHE SSANGYONG Korando Korando série 2 07/1996 => 03/1999 AVANT GAUCHE / DROIT SSANGYONG Korando Korando série 3 03/1999 => 12/2006 AVANT GAUCHE / DROIT SSANGYONG Korando Korando série 4 10/2010 => AVANT GAUCHE / DROIT SSANGYONG Musso Musso 08/1993 => 12/2007 AVANT GAUCHE / DROIT SSANGYONG Rexton Rexton II 08/2004 => 09/2012 AVANT GAUCHE / DROIT SSANGYONG Rexton Rexton 04/2002 => 12/2006 AVANT GAUCHE / DROIT VAUXHALL Brava Brava 10/1988 => 06/1996 AVANT GAUCHE / DROIT VAUXHALL Frontera Frontera A 10/1991 => 09/1998 AVANT GAUCHE / DROIT VAUXHALL Frontera Frontera B 10/1998 => 07/2005 AVANT GAUCHE / DROIT VAUXHALL Monterey Monterey A 05/1994 => 06/1998 AVANT GAUCHE / DROIT VAUXHALL Monterey Monterey B 07/1998 => 08/1999 AVANT GAUCHE / DROIT