Données techniques

14X.30210.C

Roulement de boîte de vitesse VL

  • Visuel(s)

  • Caractéristiques principales

    Caractéristiques principales
    Code boîte de vitesse NG7, NO2, NO5, PK7, UN7
    Diamètre extérieur 1 90 mm
    Diamètre interieur 1 52 mm
    Largeur 1 21,75 mm
    Poids 513 g
  • Équivalences OE

    Équivalences OE
    Marque Référence OE
    RENAULT 7703090250
  • Véhicule(s) concerné(s)

    Véhicule(s) concerné(s)
    Marque Modèle Génération Dates Emplacement Position
    RENAULT Espace Espace II 01/1991 => 08/1996 DIFFERENTIEL ARRIERE GAUCHE
    RENAULT Espace Espace I 09/1984 => 01/1991 DIFFERENTIEL ARRIERE GAUCHE
    RENAULT R18 R18 09/1977 => DIFFERENTIEL ARRIERE GAUCHE
    RENAULT R21 R21 Nevada (X48) 06/1986 => 08/1995 DIFFERENTIEL ARRIERE GAUCHE
    RENAULT R21 R21 (X48) 03/1986 => PALIER RELAIS DROIT
    RENAULT Safrane Safrane 05/1992 => 09/1996 DIFFERENTIEL ARRIERE DROIT
    RENAULT Trafic Trafic 03/1989 => 09/1994 DIFFERENTIEL ARRIERE DROIT
    GAUCHE
    RENAULT Trafic Trafic 10/1994 => 08/1997 DIFFERENTIEL ARRIERE DROIT
    GAUCHE
    RENAULT Trafic Trafic 09/1997 => 03/2001 DIFFERENTIEL ARRIERE DROIT
    GAUCHE
    RENAULT Trafic Trafic 07/1980 => 02/1989 DIFFERENTIEL ARRIERE DROIT
    GAUCHE

Derniers produits consultés