Données techniques
16003P5
Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée
Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, ouvert
Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, ouvert

-
Visuel(s)
-
Définition technique
d 17 mm D 35 mm B 8 mm rs min 0,3 mm Classe de jeu radial CN Masse 0,03 kg Marque NTN -
Performance produit
Capacité dynamique, C 6,8 kN Capacité statique, C0 3,35 kN Charge limite à la fatigue, Cu 0,15 kN f0 13,6 Nlim (Huile) 24 000 Tr/min Nlim (graisse) 20 000 Tr/min Température min. Tmin -40 °C Température max. Tmax 120 °C Fréquence caractéristique cage, FTF 0,39 Hz Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 4,47 Hz Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 3,14 Hz Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 4,86 Hz -
Dimensions pièces environnantes
da min 19 mm Da max 33 mm ra max 0,3 mm -
Coefficients de calcul