Données techniques

30203.A

Roulement de boîte de vitesse VL

  • Visuel(s)

  • Caractéristiques principales

    Caractéristiques principales
    Code boîte de vitesse 329, 334, 336, 352, 354, HA0
    Diamètre extérieur 1 40 mm
    Diamètre interieur 1 17 mm
    Largeur 1 13,25 mm
    Poids 80 g
  • Équivalences OE

    Équivalences OE
    Marque Référence OE
    RENAULT 7703090182
  • Est contenu dans

    Est contenu dans
  • Véhicule(s) concerné(s)

    Véhicule(s) concerné(s)
    Marque Modèle Génération Dates Emplacement Position
    RENAULT Estafette Estafette 07/1959 => 12/1980 ARBRE PRIMAIRE COTE OPPOSE MOTEUR
    RENAULT Fuego Fuego 09/1979 => 12/1985 ARBRE PRIMAIRE COTE MOTEUR
    RENAULT R12 R12 09/1969 => 12/1980 ARBRE PRIMAIRE COTE MOTEUR
    RENAULT R15 R15 09/1971 => 12/1980 ARBRE PRIMAIRE COTE MOTEUR
    RENAULT R16 R16 05/1965 => 08/1980 ARBRE PRIMAIRE COTE MOTEUR
    RENAULT R17 R17 07/1971 => 12/1980 ARBRE PRIMAIRE COTE MOTEUR
    RENAULT R18 R18 09/1977 => 12/1986 ARBRE PRIMAIRE COTE MOTEUR
    RENAULT R20 R20 12/1975 => 12/1984 ARBRE PRIMAIRE COTE MOTEUR
    RENAULT R4 R4 07/1961 => 12/1992 ARRIERE
    ARBRE PRIMAIRE
    GAUCHE / DROIT
    COTE MOTEUR
    RENAULT R5 R5 01/1972 => 06/1985 ARRIERE
    ARBRE PRIMAIRE
    GAUCHE / DROIT
    COTE MOTEUR
    RENAULT R6 R6 10/1968 => 12/1980 ARBRE PRIMAIRE
    ARRIERE
    COTE MOTEUR
    GAUCHE / DROIT
    RENAULT Rodeo Rodeo 01/1970 => 12/1986 ARBRE PRIMAIRE COTE MOTEUR

Derniers produits consultés