Données techniques

30205.A

ROULEMENT/ MOYEU DE ROUE

  • Visuel(s)

  • Caractéristiques principales

    Caractéristiques principales
    Diamètre extérieur 1 52 mm
    Largeur 1 16,25 mm
    Poids 140 g
  • Équivalences OE

    Équivalences OE
    Marque Référence OE
    CHEVROLET 96316635
    DAEWOO 96316635
    FORD 4488728
    MAZDA S083-33-075 | UH71-33-075
  • Véhicule(s) concerné(s)

    Véhicule(s) concerné(s)
    Marque Modèle Génération Dates Emplacement Position
    CHEVROLET Matiz Matiz (M200) 01/2005 => 02/2011 ARRIERE GAUCHE / DROIT
    CHEVROLET Spark Spark (M200) 05/2005 => 12/2009 ARRIERE GAUCHE / DROIT
    DAEWOO Matiz Matiz FL (M100) 10/2000 => 01/2005 ARRIERE GAUCHE / DROIT
    DAEWOO Matiz Matiz (M100) 03/1998 => 09/2000 ARRIERE GAUCHE / DROIT
    FORD Ranger Ranger II(EQ) 01/2002 => 10/2007 AVANT GAUCHE / DROIT
    FORD Ranger Ranger III(ET) 10/2005 => 12/2010 AVANT GAUCHE / DROIT
    MAZDA B B Pick-up 11/1989 => 06/1999 AVANT GAUCHE / DROIT
    MAZDA B B Pick-up 02/1999 => 12/2007 AVANT GAUCHE / DROIT
    MAZDA E E serie 12/1987 => 04/2002 AVANT GAUCHE / DROIT
    MAZDA Mazda BT50 Mazda BT50 08/2006 => 12/2012 AVANT GAUCHE / DROIT

Derniers produits consultés